Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    Google-Übersetzung,
    URSA TERRA-Mineralwolleprodukte sind ideal für die Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden und bieten mehrere Vorteile: Hervorragende Schalldämmung. Die akustische Leistung der URSA TERRA, wie dynamische Steifigkeit, Luftströmungswiderstand und Schallabsorption, wurde sorgfältig optimiert, um maximalen akustischen Komfort in Gebäuden zu erreichen. Hervorragende Reaktion auf Feuer.
    Spezifikation
    • URSA Terra Plus 70 hydrophobic panel, made of mineral wool URSA Terra water-repellent, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, low emissivity and ecological with environmental certification Der Blaue Engel, made of artificial glass fibres and thermosetting resins with organic base of vegetable origin. The panel is CE marked in compliance with European standard EN 13162 and has the following characteristics: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 and 140 mm; length 1.40 m; width 0.60 m; without coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 1.10, 1.40, 1.70, 2.25, 2.85, 3.40 and 4.00 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -3/+10 mm according to EN 823;flatness less 6 mm according to EN 825; Dimensional stability Δε less 1% at 23°C temperature and 90% relative humidity according to EN 1604; long-term water absorption by partial immersion (28 days) WL (P) < 3 kg/m2 according to EN 12087; specific resistivity at air flow rs ≥ 5 kPa-s/m2 according to EN 29053; resistance to water vapour passage µ of 1 according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT_MAT_GWL_TER_PLUS_70_35_100_1
    • ProduktfamilieURSA TERRA PLUS
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
    • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit