Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thinset Mortar - CX 30
Uzin

Thinset Mortar - CX 30

Google-Übersetzung,

Hochleistungsfähiger, polymermodifizierter 4-in-1-Mörtel

    UZIN CX 30 ist ein hochwertiger, spezieller, zementbasierter, polymermodifizierter und standfester Mörtel für die Verlegung der meisten großformatigen Porzellan-, Keramik-, Steinzeug-, Glas-, Mosaik- und Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich sowie unter Frost-Tau- und Wasserbedingungen. UZIN CX 30 eignet sich auch für Anwendungen mit Entkopplungsmembranen und UZIN-Abdichtungsmembranen.

    Spezifikation
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For pools, spas, plazas, walkways and applications subject to immersion water saturation and freeze/thaw
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/8" (10 mm)

      Properties

      • Fine textured raw materials - Smooth handling. Passes through small notch trowels when required. Superior mechanical adhesion
      • 1 component - Water additive only, no latex additive required
      • Improved workability - Easy remixing and application. Working times favorable for many climatic and jobsite conditions
      • Industry leading coverage - Smaller bag, easier mobility, less bags to transport
      • Outstanding Sag Resistance - Excellent vertical hold properties. Outstanding horizontal positioning and adjustability
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-cx30
    • ProduktfamilieTile Setting Materials
    • ProduktgruppeThinset Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit