Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN RR 185

Google-Übersetzung,

Entkopplungsfolie Feuchtigkeitsregulierungsmembran

    Die lose verlegte Bahneneigenschaftsbahn UZIN RR 185 ist die ideale Wahl für die schnelle und einfache Verlegung verschiedenster Bodenbeläge. Im Gegensatz zu herkömmlichen flüssig aufgetragenen Bahnen benötigt UZIN RR 185 keinen mechanisch profilierten, porösen Betonuntergrund. Dank ihrer Beständigkeit gegen 100 % relative Luftfeuchtigkeit ermöglicht sie die Verlegung von PVC-Bodenbelägen in deutlich kürzerer Zeit als nass aufgetragene Entkopplungsmaterialien. Diese Entkopplungsbahn kann auf kontaminierten und gemischten Untergründen verlegt werden und eignet sich daher perfekt für Sanierungs- und Restaurierungsprojekte. Bestehende Untergründe/Beläge können problemlos mit neuen Bodenbelägen überdeckt werden, deren späterer Austausch minimalen Aufwand und geringe Beeinträchtigung erfordert.

    Spezifikation
    • Applications

      • Interior and exterior use
      • Use over concrete substrates up to 100% RH
      • Use over all adequately sound and level surfaces
      • PVC sheet, PVC carpet tile, and PVC LVT floor coverings
      • Use with the UZIN BalkuSlim Tile & Stone Deck Installation System
      • Use over old and new surface finishes such as PVC and cushioned vinyl, linoleum, parquet, stone and ceramic flooring with grout lines not to exceed 5/32" (4 mm), coatings, etc.
      • Use over surfaces unfit for direct installation (oil contamination) where damaging interaction between subfloor and covering must be avoided
      • Use over subfloors that need to be reinstated at a later date, eliminating damage to overlaid coverings
      • Residential and commercial applications

      Properties

      • Multiple applications • Accepts various PVC floor finishes
      • No requirement to profile concrete subfloors • Floating product, unlike wet applied mitigation
      • Ideal for renovation projects • Existing floor coverings can easily be covered
      • Perfect for preservation projects • Covered floors can be reinstated damage free
      • Resistant to contaminants • Costly demolition can be avoided
      • Easy to cut and position • Reduced install time allows cost savings
      • Minimal thickness • Surrounding floor transitions can easily be met
      • Provides flat and level surface • Ideal for use with UZIN adhesives (KR 430, KE 2000 S, & TR 400)
      • Easy to remove • Flooring replacement can be made same day
      • No tape required at seams • Reduced possibility of seams telegraphing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-rr-185
    • ProduktfamilieSubstrate Preparation Materials
    • ProduktgruppeMoisture Vapor Retarders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit