Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thinset Mortar - CX 20
Uzin

Thinset Mortar - CX 20

Google-Übersetzung,

Professioneller polymermodifizierter 4-in-1-Mörtel

    UZIN CX 20 ist ein professioneller, auf Portlandzement basierender, polymermodifizierter, standfester Mörtel für die Verlegung der meisten großformatigen Porzellan-, Keramik-, Steinzeug-, Glas-, Mosaik- und Natursteinfliesen im Innen- und Außenbereich. UZIN CX 20 eignet sich auch für Anwendungen mit Entkopplungsmembranen und UZIN-Abdichtungsmembranen.

    Spezifikation
    • Applications

      • Large Format Porcelain, Ceramic, Quarry, Saltillo, Glass, and most types of stable natural stone
      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds and leveling coats
      • Over tile industry recommended backerboards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over properly prepared, stable and well bonded ceramic tile, vinyl floorcoverings, cutback adhesive (interior, dry conditions)
      • Over UZIN brand surface preparation products and membranes where applicable
      • For the installation of tile and uncoupling systems in interior dry conditions only. For exterior applications, see UZIN Balkuslim system.
      • For interior and exterior, residential and commercial applications,exceptional freeze-thaw properties
      • For use as a skimming or patching mortar for preparing substrate voids and depressions up to 3/16" (5 mm)

      Properties

      • Extremely fine aggregates – smooth application feel, handling and workability
      • Advanced portland cement technology – excellent drying characteristics over uncoupling systems
      • Variable water ratio – can be mixed to desired consistency within specifications
      • Superior sag/slip resistance – great on vertical and horizontal applications
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-cx20
    • ProduktfamilieTile Setting Materials
    • ProduktgruppeThinset Mortars
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien