Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
EASYCONNECT basket cable tray - EC150
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC150

    Google-Übersetzung,

    EASYCONNECT®, Widerstand und Sicherheit in 1 Klick.

    • Beschleunigen Sie die Installation und reduzieren Sie die Kosten dank seines integrierten Selbstkupplungssystems, das die elastischen Eigenschaften von Stahl nutzt und eine größere Widerstandsfähigkeit, mehr Sicherheit und eine längere Lebensdauer bietet.
    • Reduziert die Umweltbelastung: 100 Meter installierte EASYCONNECT®-Korbschale sparen 1 kg Stahl vom Verbindungszubehör, wodurch die CO2-Emissionen um 2,5 kg reduziert und 3,3 Liter WASSERabfall eingespart werden.
    • EASYCONNECT® ist mit dem internationalen CB-Zertifikat von IECEE (IEC 61537) und UL-zertifiziert (NEC-, NEMA- und NFPA-Standards der USA) ausgestattet und hat erfolgreich die anspruchsvollsten Tests für Erdbebensicherheit (IEC 60980), Feuerwiderstandsklasse E90 (DIN 4102-12) und Kurzschlussfestigkeit (IEC 61914).


    Spezifikation
    • EASYCONNECT® basket cable tray EC150

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEASYCONNECT_basket_cable_tray_EC150
    • ProduktfamilieCable trays
    • ProduktgruppeWire Mesh Cable Trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika