Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    Google-Übersetzung,
    PEXAL® CONNEX-T. Eine Revolution in Multipayer Pipes. Connex-T ist wirklich eine Revolution in der Installation von Mehrschichtsystemen. Von Valsir entwickelt, um Abzweigungen an neuen oder bestehenden Mehrschichtrohren mit großen Durchmessern zu erstellen, bietet es eine erhebliche Reduzierung der Installationszeit und -kosten und erleichtert die Wartungsarbeiten. Die angenommenen Lösungen wurden so untersucht, dass Fehlertoleranzen minimiert und die Installation erleichtert werden: Es ist nicht immer einfach, an bestehenden Rohrleitungen einzugreifen, aufgrund der Position und des begrenzten Raums, in dem die Arbeiten ausgeführt werden müssen. Das besondere Profil der Verbindung mit dem Rohr wurde speziell entwickelt und konstruiert, um den Druckverlust auf ein Minimum zu reduzieren. Connex-T wurde gemäß den strengsten internationalen Standards für Mehrschichtsysteme getestet und den strengsten Qualitätstests in Valsir unterzogen und hat eine garantierte Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren unter vollständiger Einhaltung der Standards. in diesem Zeitraum ist ein Einsatz bei Drücken von 10 bar und bei Temperaturen bis 95°C erlaubt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCONNEX-T
    • ProduktfamilieSupply Systems
    • ProduktgruppePEXAL® Connex-T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit