Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Komplettes Sortiment modularer Verteiler mit roten oder blauen Absperrventilen. Hergestellt aus vernickelter Messinglegierung, geeignet für Pexal® Messing-Versorgungssystem. Revit-Familien mit 2 bis 10 Steckdosen.
    Spezifikation
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNICKEL-PLATED-MANIFOLDS
    • ProduktfamilieSupply Systems
    • ProduktgruppeValsir PEXAL®Brass
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-05
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit