Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS

    Google-Übersetzung,
    Komplettes Sortiment modularer Verteiler mit roten oder blauen Absperrventilen. Hergestellt aus Polyphenylsulfon-Technopolymer (PPSU), geeignet für Pexal Easy®-Versorgungssystem, Revit-Familien mit 2 bis 10 Ausgängen.
    Spezifikation
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPEXAL-EASY-MANIFOLDS
    • ProduktfamilieSupply Systems
    • ProduktgruppeValsir PEXAL®Easy
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-24
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit