Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Google-Übersetzung,

    Flow 1200, Badezimmerschrank mit Waschbecken und vier Schubladen. Nach links sinken.

    Spezifikation
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeBathroom cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)692
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)525
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit