Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0
DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0
DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0
DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0
DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0
    VEKA

    DK‑Fenster mit Rollladen VEKAVARIANT 2.0

    Dreh‑Kipp‑Fenster mit Rollladen (SOFTLINE 76 AD & VEKAVARIANT 2.0)

    SOFTLINE 76 AD ist ein vielseitiges PVC‑U‑Fenstersystem mit 76 mm Bautiefe, das eine ausgewogene Kombination aus Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit bietet. Die VEKA Klasse‑A‑Profilqualität mit robusten Wandstärken sorgt für hohe Stabilität und Langlebigkeit, während das AD‑Dichtungssystem mit zwei Dichtungsebenen einen zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen gewährleistet. Mit Glasstärken bis 48 mm eignet sich SOFTLINE 76 AD für moderne Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser und ist damit sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte geeignet.

    VEKAVARIANT 2.0 ist ein aufgesetzter Rollladenkasten für die effiziente Integration mit VEKA Fenstersystemen sowie Fenstern anderer Hersteller. Das System basiert auf bewährter Clip‑Technologie für eine schnelle Montage und bietet gute Wärme‑ und Schalldämmeigenschaften. Zudem ermöglicht es die Integration von Rollläden, Insektenschutzgittern oder ZIP‑ bzw. Textilscreens und ist damit flexibel einsetzbar im Neubau wie auch in der Renovierung.

    Spezifikation
    • Product:
      Tilt & Turn window with integrated roller shutter, SOFTLINE 76 AD system with VEKAVARIANT 2.0

      Finish:
      Inside white, outside according to project requirements (foil or aluminium cover caps)

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 76 mm installation depth, multi‑chamber design providing a balanced combination of energy efficiency, stability and cost effectiveness

      Glazing:
      Up to 48 mm, suitable for double or triple glazing as well as functional glass (sound insulation, burglary protection)

      Window Features

      • Tilt & Turn sash for controlled ventilation and easy cleaning
      • AD sealing system with two gasket levels for reliable weather protection
      • Thermal insulation with Uf‑value approx. 1.2 W/(m²K), depending on configuration
      • Sound insulation up to approx. 47 dB and burglar resistance up to RC2 (depending on hardware and glazing)

      Roller Shutter Box – VEKAVARIANT 2.0

      • Top‑mounted roller shutter box system for efficient production and installation
      • Available in three box sizes and suitable for various installation situations
      • Good thermal performance with Usb‑values approx. 0.77 W/(m²K), depending on configuration [veka.de]
      • Compatible with all VEKA window systems and many third‑party systems via proven clip technology [veka.de]
      • Optional integration of roller shutters, insect screens or ZIP/textile screens

      Application:
      Suitable for residential and commercial buildings, ideal for new construction and renovation projects requiring integrated shading, reliable functionality and an economical window system solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-and-turn-window-with-roller-shutter-softline-76-ad-and-vekavariant-20
    • ProduktfamilieVEKA Softline 76 AD
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit