Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster - VEKA Softline 82 MD
Einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster - VEKA Softline 82 MD
Einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster - VEKA Softline 82 MD
Einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster - VEKA Softline 82 MD

    4.5 von 5 Sternen4.5(17 Bewertungen)

    Moderne Kunststofffenster erreichen eine Lebensdauer von 30 oder mehr Jahren. Umso bedeutsamer ist es, dass Profilqualität und Verarbeitung Ihrer neuen Fenster den höchsten Anforderungen gerecht werden.

    Mit SOFTLINE 82 von VEKA setzen Sie auf ein in Deutschland in Premiumqualität hergestelltes innovatives und zukunftssicheres Fenstersystem mit exzellenten Dämmwerten und hervorragender Stabilität. Denn die starken Wandungen gemäß der höchsten europäischen Norm Klasse A (DIN EN 12608) sorgen für besonders solide Fenster mit jahrzehntelanger Funktionssicherheit. Die durchdachte Mehrkammerkonstruktion führt zu einer optimierten Wärmedämmwirkung und senkt so den Energieverbrauch Ihrer Heizung.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerveka-tilt-and-turn-window
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows