Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einflügeliges Sprossenfenster
Einflügeliges Sprossenfenster
Einflügeliges Sprossenfenster
Einflügeliges Sprossenfenster
Einflügeliges Sprossenfenster
    VEKA

    Einflügeliges Sprossenfenster

    SOFTLINE 82 MD ist ein leistungsstarkes PVC‑U‑Fenstersystem mit 82 mm Bautiefe und einem MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen. Die moderne Mehrkammergeometrie in VEKA‑Class‑A‑Profilqualität sorgt für sehr gute Wärmedämmung, hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dank der Eignung für Dreifachverglasung und großer Elementformate eignet sich SOFTLINE 82 MD sowohl für energieeffiziente Neubauten als auch für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.

    Spezifikation
    • Produkt:
      Einflügeliges Sprossenfenster, System SOFTLINE 82 MD

      Oberfläche:
      Innen Weiß, außen Anthrazitgraue Folie

      Profil:
      VEKA Klasse‑A‑Profil mit 82 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau für hohe Stabilität und ausgezeichnete Wärmedämmung

      Verglasung:
      Bis 52 mm Glasstärke, geeignet für Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser (Wärmeschutz‑, Schallschutz‑ und Einbruchschutzglas)

      Eigenschaften:
      MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen (Mitteldichtung) für hohe Luftdichtheit und Schlagregendichtheit
      Wärmedämmung mit Uf‑Werten von ca. 1,0 W/(m²K) sowie Schalldämmung bis ca. 47 dB, abhängig von der Verglasung
      Einbruchhemmung bis RC2, abhängig von Beschlag und Verglasung
      Einflügelige Ausführung mit integrierten Sprossen, je nach Ausführung aufgesetzt oder im Scheibenzwischenraum
      Schmale Ansichtsbreiten für hohen Tageslichteinfall und eine klassische Fensteroptik
      Geeignet für die Kombination mit modernen Lüftungs‑ und Beschattungskonzepten

      Einsatzbereich:
      Für Neubau‑ und Sanierungsprojekte, geeignet für Wohn‑ und Gewerbebauten, die klassische Gestaltung mit hoher Energieeffizienz und modernen Baustandards verbinden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-and-turn-window-with-sash-bars-softline-82-md
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit