Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DK‑Fenster mit Unterlicht
DK‑Fenster mit Unterlicht
DK‑Fenster mit Unterlicht
DK‑Fenster mit Unterlicht
DK‑Fenster mit Unterlicht
    VEKA

    DK‑Fenster mit Unterlicht

    Dreh‑Kipp‑Fenster mit Unterlicht

    SOFTLINE 82 MD ist ein leistungsstarkes PVC‑U‑Fenstersystem mit 82 mm Bautiefe und einem MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen. Die moderne Mehrkammergeometrie in VEKA‑Klasse‑A‑Profilqualität sorgt für sehr gute Wärmedämmung, hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dank der Eignung für Dreifachverglasung und großer Elementformate eignet sich SOFTLINE 82 MD sowohl für energieeffiziente Neubauten als auch für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.

    Spezifikation
    • Produkt:
      Dreh‑Kipp‑Fenster mit festem Unterlicht, System SOFTLINE 82 MD

      Oberfläche:
      Außen Anthrazitgrau Feinstruktur, innen Weiß

      Profil:
      VEKA Klasse‑A‑PVC‑U‑Profil mit 82 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau für hohe statische Stabilität und Langlebigkeit

      Verglasung:
      Bis 54 mm Glasstärke, geeignet für Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser (Wärmeschutz‑, Schallschutz‑ und Sicherheitsglas)

      Eigenschaften:
      Dreh‑Kipp‑Flügel kombiniert mit festem Unterlicht für sichere Lüftung und optimierte Tageslichtnutzung
      Integrierte Absturzsicherung im festen unteren Element, geeignet für bodentiefe Fensterausführungen (abhängig von der Konfiguration)
      MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen für hohe Luftdichtheit und gute Witterungsbeständigkeit
      Sehr gute Wärmedämmung mit Uf‑Werten von ca. 1,0 W/(m²K) bzw. bis zu 0,94 W/(m²K) in thermisch optimierten Ausführungen
      Hoher Schallkomfort mit Schalldämmwerten von bis zu ca. 47 dB, abhängig von der Verglasung
      Hohe Stabilität für mittelgroße bis große Fensterelemente dank VEKA Class‑A‑Wandstärken und Stahlverstärkungen

      Einsatzbereich:
      Geeignet für Wohn‑ und Gewerbebauten, insbesondere bei bodentiefen Fenstern mit erforderlicher geprüfter Absturzsicherung, sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsprojekten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-and-turn-window-with-fixed-sublight-and-fall-off-protection-softline-82-md
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit