Dreh / Dreh‑Kipp, SOFTLINE 82 MD mit VEKAVARIANT EPS
Produkt:
Zweiteiliges Stulpfenster mit beweglichem Pfosten, Dreh‑/Dreh‑Kipp‑Ausführung, System SOFTLINE 82 MD mit aufgesetztem Rollladenkasten VEKAVARIANT EPS Grupor
Oberfläche:
Außen Anthrazitgrau Feinstruktur, innen Weiß
Profil:
VEKA Klasse‑A‑PVC‑U‑Profil mit 82 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau für hohe statische Stabilität und Langlebigkeit
Verglasung:
Bis 52–54 mm Glasstärke, geeignet für Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser (Wärmeschutz‑, Schallschutz‑ und Sicherheitsglas)
Fenstereigenschaften:
Zwei bedienbare Flügel mit beweglichem Mittelsteg (Stulp) für eine große, ungehinderte Öffnungsweite
Dreh‑/Dreh‑Kipp‑Ausführung für flexible Lüftung und hohen Bedienkomfort
MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen für hohe Luftdichtheit und zuverlässige Witterungsbeständigkeit (Luftdurchlässigkeitsklasse 4, Schlagregendichtheit bis Klasse 9A, abhängig von der Ausführung)
Sehr gute Wärmedämmung mit Uf‑Werten von ca. 1,0 W/(m²K) bzw. bis zu 0,94 W/(m²K) in thermisch optimierten Ausführungen
Hoher Schallkomfort mit Schalldämmwerten von bis zu ca. 47 dB, abhängig von Verglasung und Elementaufbau
VEKAVARIANT EPS – integrierter Rollladenkasten:
Hochwertiger Rollladenkasten mit EPS‑Dämmung zur aufgesetzten Montage auf Fensterelementen
Sehr gute Wärmedämmung mit Usb‑Werten bis ca. 0,42 W/(m²K), abhängig von Kastengröße und Ausführung
Gute akustische Eigenschaften mit bewerteten Schalldämmmaßen bis Rw ≈ 48 dB für das Rollladensystem, abhängig von der Konfiguration
Erhältlich mit Innen‑ oder Außenrevision, geeignet für Neubau und umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
Voll kompatibel mit allen VEKA Fenstersystemen, einschließlich SOFTLINE 82 MD, durch bewährte Clip‑Technologie
Optionale Integration von Insektenschutz, ZIP‑ bzw. Textilscreens oder Raffstoresystemen