Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil
DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil
DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil
DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil
DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil
    VEKA

    DK-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil

    Dreh-Kipp-Fenster mit Unterlicht und Seitenteil, SOFTLINE 82MD (Hotelfenster)

    SOFTLINE 82 MD ist ein leistungsstarkes PVC‑U‑Fenstersystem mit 82 mm Bautiefe und einem MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen. Die moderne Mehrkammergeometrie in VEKA‑Class‑A‑Profilqualität sorgt für sehr gute Wärmedämmung, hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dank der Eignung für Dreifachverglasung und großer Elementformate eignet sich SOFTLINE 82 MD sowohl für energieeffiziente Neubauten als auch für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.

    Spezifikation
    • Produkt:
      Dreh‑Kipp‑Fenster mit festem Unterlicht und festem Seitenteil, System SOFTLINE 82 MD (Hotelfenster)

      Oberfläche:
      Außen Anthrazitgrau Feinstruktur, innen Weiß

      Profil:
      VEKA Class‑A‑PVC‑U‑Profil mit 82 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau für hohe Stabilität und Langlebigkeit

      Verglasung:
      Bis 52 mm Glasstärke, geeignet für Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser (Wärmeschutz‑, Schallschutz‑ und Sicherheitsglas)

      Eigenschaften:
      Dreh‑Kipp‑Flügel kombiniert mit festem Unterlicht und festem Seitenteil für kontrollierte Lüftung und maximalen Tageslichteinfall
      MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen für hohe Luftdichtheit und zuverlässigen Witterungsschutz
      Sehr gute Wärmedämmung mit Uf‑Werten von ca. 1,0 W/(m²K), abhängig von der Konfiguration
      Erhöhter Schallkomfort, geeignet für den Einsatz im Hotelbereich (Schallschutz abhängig von der Verglasung)
      Hohe statische Stabilität für mittelgroße bis große Fensterelemente

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-and-turn-window-with-fixed-sublight-and-side-part-softline-82-md
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit