Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eckfenster (zwei DK‑Fenster mit Eckkopplung)
Eckfenster (zwei DK‑Fenster mit Eckkopplung)
Eckfenster (zwei DK‑Fenster mit Eckkopplung)
Eckfenster (zwei DK‑Fenster mit Eckkopplung)
    VEKA

    Eckfenster (zwei DK‑Fenster mit Eckkopplung)

    SOFTLINE 82 MD ist ein leistungsstarkes PVC‑U‑Fenstersystem mit 82 mm Bautiefe und einem MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen. Die moderne Mehrkammergeometrie in VEKA‑Klasse‑A‑Profilqualität sorgt für sehr gute Wärmedämmung, hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Dank der Eignung für Dreifachverglasung und großer Elementformate eignet sich SOFTLINE 82 MD sowohl für energieeffiziente Neubauten als auch für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.

    Spezifikation
    • Produkt:
      Eckfenster (zwei Dreh‑Kipp‑Fenster mit Eckkopplung), System SOFTLINE 82 MD

      Oberfläche:
      Außen Anthrazitgrau Feinstruktur, innen Weiß

      Profil:
      VEKA Klasse‑A‑PVC‑U‑Profil mit 82 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau für hohe Stabilität und Langlebigkeit

      Verglasung:
      Bis 52–54 mm Glasstärke, geeignet für Dreifachverglasung sowie Funktionsgläser (Wärmeschutz‑, Schallschutz‑ und Sicherheitsglas)

      Eigenschaften:
      Eckfensterkonstruktion mit zwei Dreh‑Kipp‑Flügeln, verbunden über eine statische Eckkopplung
      MD‑Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen für hohe Luftdichtheit und zuverlässigen Witterungsschutz
      Sehr gute Wärmedämmung mit Uf‑Werten von ca. 1,0 W/(m²K), abhängig von der Ausführung
      Hoher Schallkomfort mit Schalldämmwerten von bis zu ca. 47 dB, abhängig von der Verglasung
      Hohe statische Stabilität für große Glasflächen und anspruchsvolle Ecklösungen
      Schmale Ansichtsbreiten für maximalen Tageslichteinfall und eine klare, moderne Architektur

      Einsatzbereich:
      Geeignet für Wohn‑ und Gewerbebauten, ideal für moderne Architektur mit offenen Ecklösungen, sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsprojekten mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Gestaltungsfreiheit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwo-tilt-and-turn-window-with-corner-coupling-softline-82-md
    • ProduktfamilieVEKA Softline 82 MD
    • ProduktgruppeDreh-Kippfenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows