Circularlight ist ein elegantes, rundes Oberlicht für Flachdächer, das natürliches Licht und visuelles Interesse bietet.
Bei Gebäuden mit einem außergewöhnlichen architektonischen Stil kann Circularlight installiert werden, um natürliches Licht und visuelles Interesse zu bieten. Die elegante runde Form kann als einzelner Fokuspunkt dienen, oder mehrere Einheiten können kombiniert werden, um ein Array zu schaffen, das sowohl innen als auch außen großartig aussieht.
Circularlight ist ein nicht entlüftendes einteiliges Dachfenster, das aus einer doppelt verglasten oberen Einheit und einer oberen Platte besteht, die auf einem Bordstein eines Bauherrn montiert werden kann.
Passend für:
Hauptvorteile:
VELUX Circularlight Dachfenster werden durch eine 10-Jahres-Garantie unterstützt.
Die Spezialisten von VELUX Commercial bieten Unterstützung bei Design, Spezifikation und Installation.
Die Lösung deckt die folgenden Produktschlüsselwörter ab: VELUX Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Dachfenster, Laternendachverglasung, modulares Oberlicht, Oberlichter, Atrium, Atrien, Glasdach, Verglasung, Modularität, modulare Dachfensterlösungen, Vitral SkyVision, Monolight, Linearlight, Circularlight, maßgeschneiderte Dachfensterlösungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Frankreich |
Irland |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |