Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Linearlight Einbruchhemmend ist eine Variante aus unserer Produktfamilie Modular Rooflight. Die maßgefertigten Dachfensterlösungen sind in mehreren festen Kombinationen mit Einbruchhemmung erhältlich. Dies gibt Ihnen die Freiheit, für Ihr spezifisches Projekt und Ihre Bedürfnisse zu entwerfen.

    Linearlight ist eine Reihe verbundener Flachglas-Oberlichter mit der Möglichkeit, breite, ununterbrochene Tageslichtquellen zu gestalten.

    Linearlight Einbruchhemmend in feststehender Ausführung ist gemäß EN 1627:2011 und NEN 5096-2012+A1:2015: Klasse 2 (RC 2) erhältlich.

    Der Aufsatzkranz mit fortschrittlichem Stecksystem und Entwässerungsrinne sorgt für eine wasser- und luftdichte Verbindung zwischen den Modulen. Ein minimierter Balken sorgt für eine schöne Verbindung im Inneren.

    VELUX Modular Rooflight-Module werden durch eine 10-Jahres-Garantie unterstützt.

    Die Spezialisten von VELUX Commercial bieten Unterstützung bei Design, Spezifikation und Installation.

    Basierend auf den Kundenanforderungen wird von VELUX Commercial für jede Gebäudesituation eine statische Berechnung der Schnee- und Windlast durchgeführt.

    Die Lösung umfasst die folgenden Produktschlüsselwörter: VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Laterne Dachverglasung SKG-IKOB Lichtband

    Spezifikation
    • Linearlight burglary-resistant construction - see illustration on picture gallery:

      1. Aluminium frame (height vary depending on glazing unit)

      Welded corners and powder coated aluminium frame with the standard colour RAL 7043, gloss 30

      2. Insulating Glass Unit (IGU)
      Available in double and triple glazing, standard with LowE coating or with additional Sun protection.

      3. Silk screen print
      The silk screen print gives a nice finish as well as UV protection to the gaskets and the underlying construction

      4. Double gaskets
      The gaskets on the timber upstand provide watertight and airtight construction

      5. Internal lining 90°
      lining defining the clear internal part of the product and provides a great connection with the interior

      6. Lining groove
      Makes the plaster board connection easy and intuitive during installation

      7. Insulating mineral wool
      Insulation material in the frame ensures a good insulating performance of the entire product

      8. Vapour barrier
      The pre-fitted vapour barrier ensures an easy and secure connection to the vapour barrier in the roof construction

      9. Minimized beam
      The beam is supporting the top unit while it is kept as slim as possible in order to maximize light entrance

      10. Drainage gutter
      Rain water flows down the drainage gutter and is transported to the outside of the product

      11. Fixed module


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing SKG-IKOB continuous roof light

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinearlight-burglary-resistant
    • ProduktfamilieVELUX Modular Rooflights
    • ProduktgruppeLinearlight Burglary-resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Dänemark
    Deutschland
    Frankreich
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Schweiz
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich