Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights
Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights

    Velux Commercial SkyVision Comfort Flat Roof Skylights

    Google-Übersetzung,
    Das Flachglas-Dachfenster SkyVision Comfort ist eine attraktive, nicht öffnende Dachfensterlösung, die ein Maximum an natürlichem Licht in zeitlosem, klarem Design ermöglicht. Der Wärmeverlust ist minimal und die Geräuschdämmung optimal. Schon ein einzelnes Dachfenster kann einen tristen Raum verwandeln und ihn mit natürlichem Licht von oben durchfluten. Das Öffnen des Dachfensters erfolgt über einen Kettenantrieb, der im Aufsatzkranz integriert und somit vollständig verborgen ist. Eine elegante und funktionale Lösung, die natürliche Belüftung ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung gewährleistet. Die Kombination aus rahmenlosem Design für maximalen Lichteinfall, hoher Wärmedämmung und Luftdichtheit macht dieses Produkt zu einem einzigartigen Niedrigenergie-Dachfenster für Flachdächer. VITRAL verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Dachfenstersysteme. Gemeinsam mit unseren Partnern in Dänemark, Großbritannien und dem übrigen Europa arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Flachglas- und Schrägdachverglasungssysteme.
    Spezifikation
    • SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following sizes - Comfort: 600-2000 mm, max clear internal area 2 m². It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°. Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'. Possible additional accessories - rain or wind sensors. SkyVision Comfort skylight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for the glass. 115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing. VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky_comfort_flat
    • ProduktfamilieRoof Glazing
    • ProduktgruppeSkyVision
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights