Das SkyVision Fixed Flachglas-Dachfenster ist eine attraktive, nicht belüftende Dachfensterlösung, die ein Maximum an natürlichem Licht in zeitlosem, klarem Design ermöglicht. Der Wärmeverlust ist minimal und die Geräuschdämmung optimal. Schon ein einzelnes Dachfenster kann einen tristen Raum verwandeln und ihn mit natürlichem Licht von oben durchfluten. Die Kombination aus rahmenlosem Design für maximalen Lichteinfall, hoher Wärmedämmung und Luftdichtheit macht es zu einem einzigartigen Produkt für energiesparende Flachdachfenster. VITRAL verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung innovativer Dachfenstersysteme. Gemeinsam mit unseren Partnern in Dänemark, Großbritannien und dem übrigen Europa entwickeln und verbessern wir unsere Flachglas- und Schrägdachverglasungssysteme kontinuierlich.
Spezifikation
SkyVision is manufactured according to customer specifications and is available in the following dimensions: Fixed: 250-3000 mm.
Clear internal, long side: 260- 3000 mm.
Clear internal, short side: 260-1600 mm
Max clear internal area: 4 m².
SkyVision Fixed rooflight has U-value of 0.97 W/m² K for the unit and U-value of 1.1 W/m² K for glass up to 2,8 m². For glass larger than 2,8 m² the U-value is 1.3 W/m².
It can be installed on a flat roof at 0° up to a slope of 30°.VITRAL recommends min. 5° from horisontal to eliminate the risk of ponding water.
115 mm silk screen printing along the edge for UV protecting the sealing.
Up to 2 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 8.8 mm clear laminated low 'e'.
Bigger than 2 m² up to 2.8 m²: 32 mm 2 layer low 'e' as standard. Outer glass 8 mm clear toughened, 16 mm Argon with aluminium spacer, inner glass 10.8 mm clear laminated low 'e'.
VITRAL SkyVision conforms to the most up-to-date regulations and is CE marked according to DS/EN 14351-1. Tests are carried out by the Danish Institute of Technology and Delta and includes the following standards: DS/EN ISO 717-1, EN 10077-1 and EN 10077-2, EN 12207 and EN 12208. SkyVision Fixed and Comfort have been tested according to CWCT TN66/67. VITRAL has the ISO 9001:2008 certification.