Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ
VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ

    VELUX CFJ Lichtkuppel KALTRAUM Basiseinheit, feststehend, Oberelement KUPPEL ISJ

    Für Dachneigungen von 0° bis 15°

    Die ideale Lösung für Tageslicht in nicht beheizten Räumen, wie Werkstätten und Lagerhallen. Kombinierbar mit 2- oder 3-schaligem Oberelement. Für individuelle Anforderungen sind unterschiedliche Aufsetzkranzhöhen erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCFJ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien