Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast
VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast

    VELUX Flachdach-Fenster CFU KONVEX-GLAS ISU 1093, festverglast

    4.6 von 5 Sternen4.6(21 Bewertungen)

    Das einzigartige, gewölbte Fensterglas lässt Regenwasser einfach ablaufen – sogar bei Dachneigungen von 0°. Ein einzigartiges Design, ein schlanker Rahmen und ein unsichtbarer Flügel sorgen für maximales Tageslicht, auch wenn ein Rollo eingebaut ist.

    Für Dachneigungen von 0° bis 15°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCFU-1093
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Ozeanien