Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Lichtkuppel Rauchableitung - CSJ 1210

Lichtkuppel Rauchableitung - CSJ 1210

Für Dachneigungen von 0° bis 15°

Rauchableitung und Erfüllung der geometrischen Öffnungsfläche nach Landesbauordnung, wie z.B. in Treppenhäusern. Kombinierbar mit 2- oder 3-schaligem Oberelement. Nutzung zur täglichen Komfortlüftung über Lüftungstaster möglich.

  • Hohe Robustheit und Langlebigkeit
  • PVC Aufsetzkranz (30 cm)
  • 24 V Spindelmotor mit 500 mm Hub
  • 10 Jahre Garantie*

*ausgenommen Elektrokomponenten

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCSJ
  • KollektionsreihenFlachdach Fenster
  • KollektionDome roof windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialAcrylat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassTitelRoof Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
Belgien
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich