Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil

    VELUX CSP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiseinheit, Rauchabzug, ISD-Kuppeloberteil

    4.7 von 5 Sternen4.7(16 Bewertungen)

    Das elektrische Flachdach-Fenster KUPPEL CSP sorgt neben der Rauchabzugsfunktion auch für den täglichen Luftaustausch. Nach EN ISO 12101-2 getestet und zertifiziert. Verstecktes Hebewerk und Motor öffnen 150 mm für den Luftaustausch und 500 mm für den Rauchabzug, kompatibel mit der Steuerzentrale KFC 310.

    Spezifikation
    • Verfügbare Größen:
      100100 - 1000mmx1000mm  (BXH)
      120120 - 1200mmx1200mm  (BXH)

      Flächeninhalt Tageslicht:
      100100 – Flächeninhalt Tageslicht 0.70  m²
      120120 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07  m²

      Ausführungen:
      Basis-Element - extrudiertes PVC.
      Farbe: weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlicheste RAL Standardfarbe: 9016).
      Oberelement:
      kratzfestes Acrylglas in durchsichtiger oder undruchsichtiger Ausführung

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien