Konzipiert für unbewohnte Räume. Langlebige, robuste PVC-Basiselemente in drei Höhen. Elektrisch betriebene Lichtkuppel mit vormontierten Befestigungsbügeln für die Montage des Motors. Funktioniert mit allen standardmäßigen 230-V-Steckdosen und Schaltern. Erhältlich in undurchsichtigen 2- oder 3-lagigen Lichtkuppelschalen aus Polycarbonat oder Acryl.
Für Dachneigungen von 0° bis 15°
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Deutschland |
Estland |
Frankreich |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |