Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil
VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil

    VELUX CVP Flachdach-Fenster KUPPEL Basiselemet, elektrisch betrieben, ISD-Kuppeloberteil

    4.5 von 5 Sternen4.5(20 Bewertungen)

    Die ideale Kombination aus einem isolierenden Polyvinylchlorid-Basiselement und doppelt verglaster, energiesparender Innenscheibe sorgt für guten Wohnkomfort. Die elektrische Version verfügt über einen im Rahmen integrierten Motor. Das Oberelement ist in einer durchsichtigen und einer undurchsichtigen Ausführung aus Polycarbonat oder Acryl erhältlich.

    Spezifikation
    • Verfügbare Größen:
      060060 - 600mmx600mm    (BXH)
      060090 - 600mmx900mm    (BXH)
      080080 - 800mmx800mm    (BXH)
      090090 - 900mmx900mm    (BXH)
      090120 - 900mmx1200mm   (BXH)
      100100 - 1000mmx1000mm  (BXH)
      100150 - 1000mmx1500mm  (BXH)
      120120 - 1200mmx1200mm  (BXH)
      150150 - 1500mmx1500mm  (BXH)

      Flächeninhalt Tageslicht:
      060060 – Flächeninhalt Tageslicht 0.19  m²
      060090 – Flächeninhalt Tageslicht 0.32  m²
      080080 – Flächeninhalt Tageslicht 0.40  m²
      090090 – Flächeninhalt Tageslicht 0.54  m²
      090120 – Flächeninhalt Tageslicht 0.76  m²
      100100 – Flächeninhalt Tageslicht 0.70  m²
      100150 – Flächeninhalt Tageslicht 1.11  m²
      120120 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07  m²

      Ausführungen:
      Basis-Element - extrudiertes PVC.
      Farbe: weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlicheste RAL Standardfarbe: 9016).
      Oberelement:
      kratzfestes Acrylglas in durchsichtiger oder undruchsichtiger Ausführung

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCVP
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit