Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch

    VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093 , elektrisch

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    Das einzigartige, gewölbte Fensterglas lässt Regenwasser einfach von der Fläche ablaufen – sogar bei Dachneigungen von 0°. Ein einzigartiges Design, ein schlanker Rahmen und ein unsichtbarer Flügel sorgen für maximales Tageslicht, auch wenn ein Rollo eingebaut ist. Die elektrische Version bietet einen einfachen und sorgenfreien Luftaustausch. 

    Für Dachneigungen von 0° bis 15°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCVU-1093
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa