Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093, solarbetrieben

    VELUX Flachdach-Fenster CVU KONVEX-GLAS 1093, solarbetrieben

    4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)

    Die solarbetriebenen Glasdachfenster und das Zubehör von VELUX ermöglichen eine unkomplizierte, kabellose Installation. Die Fenster werden mit einem bereits gekoppelten Funk-Wandschalter geliefert, sodass Sie sich um den Luftaustausch keine Sorgen machen müssen, da der Regensensor das Fenster bei Regen automatisch schließt.

    Die einzigartige, gewölbte Fensterglas ermöglicht einen einfachen Abfluss des Regenwassers von der Fläche – selbst bei Dachneigungen von 0°. Ein einzigartiges Design, ein schlanker Rahmen und ein unsichtbarer Flügel sorgen für maximales Tageslicht, selbst bei eingebautem Rollo. Die solarbetriebenen Glasdachfenster und das Zubehör ermöglichen einen kabellosen Einbau.



      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerCVU-1093-RC
      • ProduktfamilieFlachdach Fenster
      • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPolyurethan
      • Sekundär MaterialGlas
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
      • IFCClassificationFenster
      • UNSPSCNameWindows
      • UNSPSCCode301716
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
      • Klassifizierung08 60 00
      • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
      • OmniClassNummer23-17 13 23
      • OmniClassTitelRoof Windows
      • CSIUniFormatIICodeB3020
      • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien