Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben
VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben

    VELUX Flachdach-Fenster CVU FLACH-GLAS 2093, solarbetrieben

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)

    Die solarbetriebenen Glasdachfenster und das Zubehör von VELUX ermöglichen eine unkomplizierte, kabellose Installation. Die Fenster werden mit einem bereits gekoppelten Funk-Wandschalter geliefert, sodass Sie sich um den Luftaustausch keine Sorgen machen müssen, da der Regensensor das Fenster bei Regen automatisch schließt.

    Das preisgekrönte Flachdach-Fenster bringt die Magie des Tageslichts in jedes Zuhause. Das einzigartige Design, der schlanke Rahmen und der unsichtbare Flügel gewährleisten maximales Tageslicht, selbst bei eingebautem Rollo. Die solarbetriebenen Flachdach-Fenster und das Zubehör lassen sich einfach und ohne Kabel installieren.

    Für Dachneigungen von 2° bis 15°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCVU-2093-RC
    • ProduktfamilieFlachdach Fenster
    • ProduktgruppeVerglaste Flachdach Fenster von VELUX – Schönheit, die hält
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien