Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP

    VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster CXP

    4.7 von 5 Sternen4.7(35 Bewertungen)

    Das Flachdach-Fenster CXP ist das ideale Ausstiegsfenster für flache Dächer von 0 - 15°. Es kann bis zu 60° geöffnet werden und ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Wohnräumen

    Spezifikation
    • Verfügbare Größen:
      090120 - 900mmx1200mm   (BXH)
      100100 - 1000mmx1000mm  (BXH)
      120120 - 1200mmx1200mm  (BXH)

      Flächeninhalt Tageslicht:
      090120 – Flächeninhalt Tageslicht 0.76  m²
      100100 – Flächeninhalt Tageslicht 0.70  m²
      120120 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07  m²

      Ausführungen:
      Basis-Element - extrudiertes PVC.
      Farbe: weiß (NCS Standardfarbe: S 0500-N, ähnlicheste RAL Standardfarbe: 9016).
      Oberelement:
      kratzfestes Acrylglas in durchsichtiger oder undruchsichtiger Ausführung

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCXP
    • ProduktfamilieDachausstiegsfenster
    • ProduktgruppeFlachdach
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit