Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS
VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS

    VELUX Lichtlösung 3-IN-1 GGLS

    4.0 von 5 Sternen4.0(24 Bewertungen)

    Schaffen Sie mit dem neuen 3-in-1-Dachfenster eine beeindruckende Panorama-Aussicht und bringen Sie noch mehr Licht in Ihr Leben. Was gibt es Schöneres als den klassischen Komfort eines VELUX Dachfensters? Die Lichtlösung 3-in-1-ist eine ästhetische Lösung mit schlankeren Profilen, damit Sie im Inneren noch mehr Aussicht und Belüftung genießen können. Der Einbau ist dabei ganz einfach, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln mit nur einem gemeinsamen Blendrahmen.

    Spezifikation

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      Ventilation
      capacity
      at 4Pa
      :
        at 8Pa
        :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      & FFKF08
      1 ventilation
      flap open
      4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08
      2 ventilation
      flaps open
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      1 ventilation
      flap open
           3100
        3700
      2 ventilation
      flaps open
           6200
        7400



      Finishes:


      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        •  Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
              Technische Spezifikation
              • ReferenznummerGGLS-31
              • ProduktfamilieNew standard
              • ProduktgruppeManual top operated
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
              • Editionsnummer1
              Verwandt
              • HauptmaterialKiefer
              • Sekundär MaterialAluminium
              • Entwickelt inDänemark
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
              • IFCClassificationDach
              • UNSPSCNameRoofing accessories
              • UNSPSCCode301516
              • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
              • Klassifizierung08 61 00
              • Format2014TitelRoof Windows
              • OmniClassNummer23-17 13 23
              • OmniClassTitelRoof Windows
              • CSIUniFormatIICodeB3020
              • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

              Verfügbarkeit in den Regionen

              Europa Asien