VELUX Solar-Drehdachfenster
GLL 106430
(Innenausstattung – Holz, Klarlack; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Das VELUX Solar-Drehdachfenster GLL bietet Ihnen mehr Komfort und Bequemlichkeit im Alltag. Dank der integrierten Solarzelle wird Ihr Dachfenster mit Tageslicht versorgt und lässt sich bequem per Funk-Wandschalter öffnen – ideal für Installationen in Reichweite und außerhalb der Reichweite von Personen. Der integrierte Regensensor sorgt für absolute Sicherheit, indem er Ihr Dachfenster bei den ersten Anzeichen von Regen automatisch schließt.
Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden.
Hinweis: Bei manueller Bedienung des Fensters kann eine Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.
| Fenstercode | Breite in mm | Höhe in mm | Effektive Tageslichtfläche in m² | Geometrische Freifläche in m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Bosnien und Herzegowina | Türkei |
Bulgarien | |
Estland | |
Kroatien | |
Lettland | |
Litauen | |
Polen | |
Rumänien | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn |