VELUX Dachfenster mit Drehpunkt, von unten bedienbar
GLL 1085B
(Innenausstattung – Holz, Klarlack; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.
Das VELUX Dachfenster GLL 1085B mit Mittelschwenkmechanismus und Bedienung von unten vereint hohe Wärmedämmung mit exzellentem Schallschutz. Dank der Bedienung von unten lässt es sich auch bei höherem Einbau, beispielsweise aufgrund einer hohen Kniestockwand, problemlos bedienen.
Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör kann das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.
| Fenstercode | Breite in mm | Höhe in mm | Effektive Tageslichtfläche in m² | Geometrische Freifläche in m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Aufgrund der zusätzlichen Geräuschdämpfungsfunktion ist eine Hintergrundbelüftung nicht möglich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Bosnien und Herzegowina | Türkei |
Bulgarien | |
Estland | |
Kroatien | |
Lettland | |
Litauen | |
Polen | |
Rumänien | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn |