Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421
GLU 6421

    GLU 6421

    Google-Übersetzung,

    VELUX elektrisches, mittig schwenkbares Dachfenster

    GLU 006421
    (Innenausstattung – Polyurethanbeschichtung; Außenverkleidung – Aluminium, dunkelgrau)

    WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt unterliegt regionalen Beschränkungen. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Registerkarte „Regionen“.

    Das elektrische VELUX Drehdachfenster GLL bietet Ihnen mehr Komfort und Bequemlichkeit im Alltag. Der integrierte Regensensor sorgt für absolute Sicherheit, indem er das Dachfenster bei den ersten Anzeichen von Regen automatisch schließt. Das Fenster ist kabelgebunden und lässt sich bequem per Wandschalter bedienen – ideal für Einbauorte in Reichweite und außerhalb der Reichweite von Personen. Dank seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit eignet es sich perfekt für Küche und Bad.

    Das Fenster kann bei Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden. Hinweis: Die Kombination aus Dachneigung, Fenstergröße, Abdeckungsmaterialien und Zubehör kann das Parken des Fensterflügels in bestimmten geöffneten Positionen erschweren.

    Fenstercode Breite in mm Höhe in mm Effektive Tageslichtfläche in m² Geometrische Freifläche in m²
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01



    Spezifikation
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLU-6421
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeElectric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inSlowakei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 61 00
    • Format2014TitelRoof Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Bosnien und Herzegowina
    Türkei
    Bulgarien
    Estland
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Polen
    Rumänien
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn