Genießen Sie mit der Lichtlösung 3-IN-1 GPLS, bestehend aus drei Fenstern in einem Blendrahmen, eine
beeindruckende Panorama-Aussicht. Die eleganten, unten angebrachten Griffe der beiden bedienbaren Klapp
Schwingfenster ermöglichen mit der Öffnung bis zu 45° ein großzügiges Balkongefühl.
• Bring Frischluft in dein Zuhause, indem du nach Bedarf ein oder zwei Fenster öffnest
• Öffnen Sie das Fenster um bis zu 45° nach außen, um die Panoramaaussicht und ein Gefühl von mehr Platz zu genießen.
• Ein Blendrahmen ermöglicht einen einfachen und bewährten Montageprozess mit wenigen Bauteilen.
• Dank besonders schlanker Blendrahmenprofile erhält man einen Panorama Ausblick und mehr Tageslicht
• Einfaches Drehen des Fensters um 180° für die sichere Reinigung der Außenscheibe von innen.
• Der durchgängige Markisenkasten und die schmalen Abdeckbleche sorgen für eine äußerst ästhetische Integration in das Dach.
• Positionieren Sie den unteren Griff so, dass Ihre Wohnung auch gelüftet wird, ohne das Dachfenster öffnen zu müssen.
Material:
Kiefernholz, Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert.
Öffnung:
Öffnet nach außen
Bedienung:
Manuell, von unten bedienbar