GPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus KunststoffGPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

GPU VELUX Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff

Das Dachfenster GPU ist ein Klapp-Schwing-Fenster. Der Fensterflügel kann stufenlos bis zu einem Öffnungswinkel von 45° geöffnet werden. Das Dachfenster wird mit einem Griff am Flügel-Unterteil bedient.

Das VELUX Klapp-Schwingfenster GPU mit Untenbedienung wird nach außen geöffnet. So verbindet es Ihr Zuhause mit der Außenwelt und Sie genießen Panoramausblicke sowie das Gefühl, mehr Platz zu haben.

Die robuste, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche ist vor allem für feuchte Umgebungen wie beispielsweise Küchen geeignet, macht sich aber auch in jedem anderen Zimmer gut.

Spezifikation
  • Verfügbare Größen:
    CK04 - 550mmx980mm   (BXH)
    CK06 - 550mmx1180mm  (BXH)
    FK06 - 660mmx1180mm  (BXH)
    FK08 - 660mmx1400mm  (BXH)
    MK04 - 780mmx980mm   (BXH)
    MK06 - 780mmx1180mm  (BXH)
    MK08 - 780mmx1400mm  (BXH)
    MK10 - 780mmx1600mm  (BXH)
    PK06 - 940mmx1180mm  (BXH)
    PK08 - 940mmx1400mm  (BXH)
    PK10 - 940mmx1600mm  (BXH)
    SK06 - 1140mmx1180mm (BXH)
    SK08 - 1140mmx1400mm (BXH)
    SK10 - 1140mmx1600mm (BXH)
    UK08 - 1340mmx1400mm (BXH)

    Flächeninhalt Tageslicht:
    CK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.29 m²
    CK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.37 m²
    FK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.47 m²
    FK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.58 m²
    MK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.47 m²
    MK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.59 m²
    MK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.72 m²
    MK10 – Flächeninhalt Tageslicht 0.85 m²
    PK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.75 m²
    PK08 – Flächeninhalt Tageslicht 0.92 m²
    PK10 – Flächeninhalt Tageslicht 1.07 m²
    SK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.95 m²
    SK08 – Flächeninhalt Tageslicht 1.16 m²
    SK10 – Flächeninhalt Tageslicht 1.35 m²
    UK08 – Flächeninhalt Tageslicht 1.40 m²

    Ventilation: bei           4 PA         8 PA          10 PA       20 PA
    CK04                       4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3 l/s
    CK06                       4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3 l/s
    FK06                       4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s
    FK08                       4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s
    MK04                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
    MK06                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
    MK08                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
    MK10                       5.8 l/s      8.4 l/s       9.5 l/s     13.7 l/s
    PK06                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
    PK08                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
    PK10                       7.1 l/s      10.2 l/s      11.5 l/s    16.6 l/s
    SK06                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
    SK08                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
    SK10                       8.5 l/s      12.3 l/s      13.9 l/s    20.1 l/s
    UK08                       10.0 l/s     14.5 l/s      16.3 l/s    23.5 l/s

    Ausführungen:
    Innen - geformentes Polyurethane mit thermisch bearbeitetetem Holzkern.
    Beschichtung: weiß lackiert (NCS Standardfarbe: S0500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9003)
    Außen - einbrennlackiertes Aluminium ( NCS Standardfarbe: S7500-N, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043).
    unbehandeltes Kupfer
    Titanzink

Technische spezifikation
  • ReferenznummerGPU
  • ProduktfamilieTop hung
  • ProduktgruppeManual bottom operated
  • TypeObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
  • Editionsnummer5
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Uniclass1_4CodeJL11
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungRooflights/Roof windows
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-59-72
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungRoof Window Units
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid polyurethane frame roof window units
  • NBSReferenceCode20-30-72-80
  • NBSReferenceBeschreibungRoof Window Systems
  • Klassifizierung08 62 00
  • Format2014TitelUnit Skylights
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe Oceania Asia North America South America