Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX GXU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion, weiß, wartungsfrei

VELUX GXU Wohn- und Ausstiegsfenster mit Türfunktion, weiß, wartungsfrei

Das Wohn- und Ausstiegsfenster ist so konzipiert, dass es einen sicheren und bequemen Zugang zum Dach ermöglicht. Das seitlich angehängte Fenster öffnet nach außen. Der Fensterflügel lässt sich je nach den räumlichen Anforderungen wahlweise links oder rechts anschlagen. Das Fenster besteht aus einem Holzkern, der nahtlos mit Kunststoff (Polyurethan) umgossen ist. Dadurch ist es wartungsfrei und feuchtigkeitsbeständig.

Spezifikation
  • Verfügbare Größen:
    CK04 - 550mmx980mm   (BXH)
    CK06 - 550mmx1180mm  (BXH)
    FK06 - 660mmx1180mm  (BXH)

    Flächeninhalt Tageslicht:
    CK04 – Flächeninhalt Tageslicht 0.29 m²
    CK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.37 m²
    FK06 – Flächeninhalt Tageslicht 0.47 m²

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGXU
  • ProduktfamilieDachausstiegsfenster
  • ProduktgruppeSchrägdach
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid polyurethane frame roof window units
  • Klassifizierung08 62 00
  • Format2014TitelUnit Skylights
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • OmniClassTitelRoof Windows
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit