Einbau eines einzelnen Flachdachfensters – Flachglas-Oberteil ISG 2093 mit feststehendem Unterteil CFP
Die Konstruktion besteht aus einem flachen Glasaufsatz und einem festen Unterteil. Der Aufsatz – VELUX ISG 2093 – ist mit dem festen Unterteil VELUX CFP mit Isolierverglasung kombiniert. Der Aufsatz ist aus Aluminiumprofilen mit einer Sicherheitsglasscheibe gefertigt, während der flache Dachfensterrahmen aus wartungsfreiem, weißem PVC besteht.
Warum sollte man sich für Fixed ISG mit CFP entscheiden?
Die Kombination aus dem VELUX ISG 2093 Flachglas-Dachfenster und dem VELUX CFP Festverglasungs-Unterteil bietet eine elegante Architektur, hervorragende Wärmedämmung und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis . Sie ist die ideale Lösung für Projekte, die maximalen Nutzen ohne Kompromisse bei Qualität, Leistung oder Design erfordern.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Installationsart ist, dass sie alle acht Standardgrößen von VELUX Flachdachfenstern für diese Konfiguration von oberen und unteren Elementen umfasst.
Vergleichen Sie während der gesamten Konzeptphase unkompliziert verschiedene Fenstergrößen, um das Tageslichtpotenzial, die Proportionen und die architektonische Gesamtwirkung zu beurteilen, bevor Sie die endgültige Lösung auswählen.
Im Zuge des Projektfortschritts kann dieser Installationstyp zu einem vollständig spezifizierten VELUX Dachfenster mit vollständigen technischen Daten, Produkteigenschaften und der gesamten Palette der verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten weiterentwickelt werden .
Installationstyp – Objekttypbeschreibung
Beschleunigen Sie Ihren frühen Design-Workflow mit vordefinierten VELUX-Installationslösungen.
Installationsarten ermöglichen es Ihnen, schnell Tageslichtkonzepte, Dachkonstruktionen, Fenstergrößen und die Platzierung von Dachfenstern zu erkunden, ohne sich zu früh im Projekt auf detaillierte Produktspezifikationen festlegen zu müssen.
Diese leichtgewichtigen BIM-Objekte wurden speziell für die Konzept- und Entwurfsphase entwickelt. Geometrie und Produktinformationen sind bewusst vereinfacht, sodass Sie sich auf architektonische Gestaltung, Tageslichtnutzung, Proportionen und die Gesamtkonzeption konzentrieren können, während gleichzeitig maximale Flexibilität für die spätere Projektentwicklung erhalten bleibt.
Vergleichen Sie verschiedene Dachfenstergrößen, um Tageslichtpotenzial, Proportionen und optische Wirkung zu beurteilen, bevor Sie sich für eine endgültige Spezifikation entscheiden. Im weiteren Projektverlauf kann dieser Installationstyp zu einem vollständig spezifizierten VELUX Dachfenster mit technischen Daten, Bedienungsart, Verglasung, Oberflächen, Jalousien, Rollläden und Zubehör verfeinert werden.
Die Wahl zwischen einem feststehenden und einem belüfteten Flachdachfenster ist eine wichtige Entscheidung in der frühen Planungsphase. Neben dem Tageslichteinfall beeinflusst sie die natürliche Belüftung des Gebäudes, die Installationsplanung und – bei elektrisch betriebenen Fenstern – die frühzeitige Abstimmung der Stromversorgung. Da es sich bei feststehenden und belüfteten Fenstern um unterschiedliche Produktsysteme handelt, erfordert ein Wechsel nach der Installation in der Regel den kompletten Austausch des Fensters. Daher ist eine frühzeitige Festlegung der Fensterart sowohl praktisch als auch kostengünstig.
Wenn das Projekt die Spezifikationsphase erreicht, wählen Sie einfach die VELUX-Produktkonfiguration aus, die Ihren technischen und Leistungsanforderungen am besten entspricht.
Wichtigste Vorteile
- Komplettlösung für Dachfenstersysteme
- Alle acht VELUX Dachfenstergrößen erhältlich
- Schnellere Design- und Entscheidungsfindung in der Frühphase
- Einfacher Vergleich verschiedener Fenstergrößen und -layouts
- Aufeinander abgestimmte Installationsprodukte und Zubehör
- Integrierte Optionen für Sonnen- und Hitzeschutz
- Konsequente VELUX-Details und -Leistung
Größentabelle (alle Maße in mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | La | Pfund | Ra | Rb | Ea | Eb | Aa | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Tabellenlegende:
Sa/b - Fensteröffnung,
Fa/b - Bildöffnung,
La/b - Auskleidungsnut,
Ra/b - Dachöffnung,
Ea/b - Außenrahmen,
Aa/b - Obere Verglasungseinheit
Für weitere Informationen laden Sie bitte die DWG- und PDF-Dokumente mit den detaillierten Querschnitten des Produkts inklusive Bemaßungslinien herunter!
| Code | La (m) | Lb (m) | Effektive Tageslichtfläche (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | |||
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | |||
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | |||
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | |||
| 90120 | 0,859 | 1.159 | 1,00 | |||
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | |||
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | |||
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1,34 | ----------------- |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Åland | Türkei |
Albanien | |
Andorra | |
Belgien | |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Färöer | |
Finnland | |
Frankreich | |
Gibraltar | |
Griechenland | |
Guernsey | |
Irland | |
Island | |
Isle of Man | |
Italien | |
Jersey | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Nordmazedonien | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Svalbard und Jan Mayen | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Zypern |