Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot
VELUX Tageslicht-Spot

    VELUX Tageslicht-Spot

    4.5 von 5 Sternen4.5(23 Bewertungen)

    VELUX Tageslicht-Spot für geneigte Dächer von 15°-60°. Für Räume, in denen kein VELUX Dach- oder Flachdach-Fenster eingebaut werden kann. Das starre Rohr des Tageslicht-Spots sorgt für eine optimale Lichtausbeute und -verteilung im Raum. Das Design der Streuscheibe sorgt für eine einzigartige harmonische Lichtverteilung im Raum. Und durch die Nutzung natürlicher Lichtquellen lässt sich Energie sparen. Denn statt einer Stromrechnung für die künstliche Beleuchtung Ihrer Räume genießen Sie nach dem Einbau kostenlos natürliches Tageslicht.

    Spezifikation
    • Verfügbare Größen

      OK10 - 360mmx360mm (BxH)
      OK14 - 470mmx470mm (BxH)

      Ausführungen: 
      TWF/TWR:
      Rahmen: geformter Polyurethan Flügel - Kunststoff, Graphite Schwarz (NCS Standardfarbe: S 8505-B20G, ähnlichste RAL Standardfarbe: 9011
      TLF/TLR
      Rahmen: einbrennlackierter Aluminium Flügel - dunkelgrauer Kunststoff (NCS Standardfarbe: 7043, ähnlichste RAL Standardfarbe: 7043.
      Alle:
      Deckenluftdurchlass - weißer Kunststoff (NCS Standardfarbe: 1000-N, ähnlichste RAL Farbe: 9003

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerST-sloped
    • ProduktfamiliePremium Sun Tunnels
    • ProduktgruppeSun tunnel sloped roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Ozeanien Asien Nordamerika