Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz
VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz

    VELUX VFE Zusatzelement "WAND" für Dächer mit Drempel/Kniestock, Holz

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)

    Erweitern Sie den Ausblick mit einem Zusatzelement für Dächer mit Drempel/Kniestock. Das Fensterelement füllt den senkrechten Raum zwischen dem Boden und dem Dachfenster, sodass Sie einen weitreichenderen Ausblick, mehr Tageslicht und mehr frische Luft genießen können.

    Material

    Kiefernholz, Oberfläche dreifach beschichtet, Klarlack/Kiefernholz, Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert.

    Öffnung

    Nach innen öffnend, Aufhängung unten

    Bedienung

    Manuell

    • Der nach innen kippbare Flügel sorgt für Luftaustausch, Sicherheit und beruhigende Gewissheit, da sich das Fenster maximal 115 mm öffnen lässt.
    • Das Fensterelement kann von außen gereinigt werden, indem es bis zu 115 mm nach innen gekippt wird.
    • Muss in Verbindung mit einem VELUX Dachfenster eingebaut werden
    Spezifikation

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVFE
    • ProduktfamilieSpecial function
    • ProduktgruppeVertical extension
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-06
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Asien Nordamerika