Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM
VELUX Lichtlösung RAUM

    VELUX Lichtlösung RAUM

    Mit der VELUX Lichtlösung RAUM bringen Sie mehr Raum, Tageslicht und Offenheit in Ihr Zuhause. Die Lichtlösung RAUM neigt das Fenster aus dem Dach heraus und lässt dadurch mehr Licht in den Raum als eine herkömmliche Gaube. Die Lösung besteht aus 1 bis 3 Dachfenstern, die nebeneinander eingebaut werden und so für mehr natürliches Licht sorgen.

    • Für alle VELUX Fenstertypen und Anschlüsse geeignet, damit Sie ein perfektes Einbauergebnis erreichen.
    • Sorgen Sie für eine perfekte Dachfenstermontage in nahezu allen Dacheindeckungen.
    • Die arbeitssparende, wartungsfreie Außenseite bietet zusätzlichen Komfort und spart wertvolle Zeit.

    EAZ/EAW/EAS sind Aufkeilrahmen, die für profilierte Dachmaterialien bis zu 45, 120 oder 16 mm (2 x 8 mm) verwendet werden. Sie bestehen aus einem oberen Eindeckrahmenteil, zwei Seitenteilen, einer losen oberen Rinne, die den unteren Teil des Eindeckrahmens bildet, zwei seitlichen Blendrahmen-Abdeckblechen und einem unteren Blendrahmen-Abdeckblech. Die beiden Seitenteile und der obere Teil des Eindeckrahmens sind mit einem flexiblen Schaumstoff ausgestattet. Der untere Teil des Eindeckrahmens ist mit einer flexiblen Schürze ausgestattet, die an das Dachmaterial angepasst werden kann.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAZ-W-S-U
    • ProduktfamilieMini Dormer
    • ProduktgruppeTwin-Triplet Mini dormer
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSperrholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameFlashings
    • UNSPSCCode30151602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlashings and aprons
    • Klassifizierung07 62 00
    • Format2014TitelSheet Metal Flashing and Trim
    • OmniClassNummer23-13 41 13
    • OmniClassTitelRoof Flashings
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien