Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

Google-Übersetzung,

Das von unten zu öffnende, zentral schwenkbare Dachfenster GGL-B von VELUX bietet die großartigen wesentlichen Funktionen der Marke VELUX. Die Bedienung von unten ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen das Fenster in einer hohen Position 130-160 cm über dem Boden platziert werden muss. Das Dachfenster zum Einbau bei Dachneigungen von 15-90°.

  • Der abnehmbare und zu reinigende Belüftungsfilter schützt Ihr Zuhause beim Lüften vor Staub und Insekten.
  • Passen Sie die Position des unteren Griffs an, um Ihr Zuhause zu lüften, ohne das Fenster zu öffnen.
  • Öffnen Sie den oberen Bedienbügel in die Lüftungsstellung für Frischluft durch ein geschlossenes Fenster.
  • Drehen Sie das Fenster einfach um 180°, um das Außenglas sicher von innen zu reinigen.
  • Tonnenbolzen verriegeln das gedrehte Fenster zur sicheren und einfachen Reinigung des Außenglases von innen.
  • Fügen Sie Jalousien schnell und einfach hinzu, indem Sie sie einfach in die vormontierten Halterungen einklicken.
  • Rahmen und Flügel aus laminiertem Kiefernholz sind dreifach beschichtet. Rahmen und Flügel außen metallverkleidet und damit wartungsfrei. Das Fenster ist mit einer Isolierglaseinheit ausgestattet.


  • Fenster
    Größen :
    Äußerer Rahmen
    B x H: mm
    Effektives Tageslicht
    Flächen: m²
    Geometrisch frei
    Fläche: m²
    CK02 550 x 778 0,22 0,26
    MK04 780 x 978 0,47 0,53
    MK06 780 x 1178 0,59 0,66
    MK08 780 x 1398 0,72 0,81
    PK06 942 x 1178 0,75 0,83
    PK08 942 x 1398 0,92 1.01
    PK10 942 x 1600 1.07 1.17
    SK06 1140 x 1178 0,95 1.03

    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Oberlichter

Spezifikation
  • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

    Ventilation
    Capacity :
    at
    4Pa :
    at
    8Pa :
    at
    10Pa:
    at
    20Pa :
    CK02 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
    MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
    PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    PK10 - 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
    SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



    Ventilation
    :
    Equivalent
    Area : mm²
    Geometrical Free
    Area : mm²
    CK**   2600     2800
    MK**
       3700
         4500
    PK**
       4600
         6100
    SK**
       5600
         7200


    Finishes:
    Internal -  White-painted finished with triple coat,
    white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

    External – Maintenance-free cover parts. 
    Aluminium dark grey,(NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043) 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGGL-B
  • KollektionsreihenCenter Pivot
  • KollektionManual bottom operated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKiefer
  • Sekundär MaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
  • Klassifizierung08 61 00
  • Format2014TitelRoof Windows
  • OmniClassTitelRoof Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 23
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande