Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX SML-K, Elektro-Rollladen
VELUX SML-K, Elektro-Rollladen

    VELUX SML-K, Elektro-Rollladen

    Die neue Generation des SML-Elektrorollladens bietet den besten Hitzeschutz, totale Verdunkelung und Komfort bei jedem Wetter. Von innen bedienbar, hält sein robustes Aluminiumschild Hitze und Licht ab und sorgt so für einen kühlen, ruhigen Raum. Durch die einfache Installation von innen passt es nahtlos zu VELUX-Dachfenstern und bietet gleichzeitig Schutz vor Wind und Wetter.

    Vorteile:

    • Bester Hitzeschutz, einfach von innen zu bedienen und flexibel zu positionieren für optimale Beschattung.
    • Für völlige Dunkelheit, damit Sie nachts gut schlafen oder nachmittags ein erfrischendes Nickerchen machen können.
    • So konzipiert, dass der Einbau einfach von innen im Raum erfolgen kann.
    Spezifikation
    • Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

      Der Rollladen SML-K kann mit VELUX Elektroantrieben GGL und GGU sowie manuellen Antrieben GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, VU und VKU installiert werden. Werden diese Fenster mit den Zusatzelementen „Dachschräge“ GID, GIL, GIR, GIU oder GIV kombiniert, ist eine Montage des Rollladens nicht möglich. Die Dachneigung muss zwischen 15° und 90° liegen. Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste. Der Rollladen ist auch als Maßanfertigung erhältlich.

      Kombinationen von mehreren Dachfenstern nebeneinander erfordern einen Blendrahmenabstand von mindestens 18 mm. Wenn die Fenster über-/untereinander kombiniert werden, muss der Blendrahmenabstand mindestens 100 mm betragen.

      SML-K kann nicht an Fenstern eingebaut werden, die vor dem Jahr 2000 hergestellt wurden.

      Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten und Elektro- oder Solarprodukten:

      Der Rollladen kann mit VELUX Sonnenschutzprodukten für den Innenraum und elektrischen oder solarbetriebenen Fensterantrieben kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass bei Kombination des Rollladens mit solarbetriebenen innenliegenden Sonnenschutz die Fähigkeit der Solarzellen, die Batterie der Sonnenschutzprodukte aufzuladen, verringert oder eliminiert wird.

      Der Rollladen kann nicht mit anderen im Außenbereich montierten Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSML-K
    • ProduktfamilieExternal Shutters for Sloped Roof Windows
    • ProduktgruppeRemote Operation Roller Shutters
    • TypTeilelement
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpenings and opening component products
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 13 11
    • OmniClassTitelWindow Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Kroatien
    Österreich
    Serbien
    Slowenien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit