Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELUX SSL-K, solarbetriebener Rollladen
VELUX SSL-K, solarbetriebener Rollladen

    VELUX SSL-K, solarbetriebener Rollladen

    Die neue Generation des VELUX SSL-Solar-Rollladens bietet den besten Hitzeschutz, totale Verdunkelung und Komfort bei jedem Wetter. Von innen bedienbar, hält sein robustes Aluminiumschild Hitze und Licht ab und sorgt so für einen kühlen, ruhigen Raum. Dank einer einfachen Montage von innen und ohne erforderliche Verkabelung passt es nahtlos zu manuell und solar betriebenen VELUX-Dachfenstern und bietet Schutz vor Wind und Wetter.

    Vorteile:

    • Bester Hitzeschutz, einfach von innen zu bedienen und flexibel zu positionieren für optimale Beschattung.
    • Für völlige Dunkelheit, damit Sie nachts gut schlafen oder nachmittags ein erholsames Nickerchen machen können.
    • Solarbetrieben für eine einfache, kabellose Installation von innen.
    Spezifikation
    • Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

      Der Rollladen SSL-K kann an solarbetriebenen GGL und GGU sowie manuell bedienbaren GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU, GZL, GLL, GLU, VU und VKU montiert werden. Werden diese Fenster mit den Zusatzelementen „Dachschräge” GID, GIL, GIR, GIU oder GIV kombiniert, kann der Rollladen nicht montiert werden. Die Dachneigung muss zwischen 15° und 85° liegen. Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste. Der Rollladen kann auch nach Maß angefertigt werden.

      SSL-K kann nicht an Fenstern montiert werden, die vor dem Jahr 2000 hergestellt wurden (VES). SSL-K kann nicht an Solarfenstern der Größe BK montiert werden. Für eine Montage von SSL-K an GGL/GGU Solarfenstern in der Größe CK oder FK muss der ZOZ 246K verwendet werden.

      Für eine Montage von SSL-K an Solarfenstern, die zwischen 2000 und 2012 hergestellt wurden (V21), muss der ZOZ 246K für alle Größen verwendet werden.

      Für eine Montage von SSL-K an manuell bedienbaren Fenstern, die mit KSX 100 WWA aufgerüstet und vor April 2021 hergestellt wurden, muss der ZOZ 246K für alle Größen verwendet werden.

      SSL-K ist nicht mit manuell bedienbaren Fenstern kompatibel, die mit KSX 100 WWA aufgerüstet und nach April 2021 hergestellt wurden.

      Kombinationen mehrerer Dachfenster nebeneinander erfordern einen Blendrahmenabstand von mindestens 18 mm. Wenn die Fenster über-/untereinander kombiniert werden, muss der Blendrahmenabstand mindestens 100 mm betragen.

      Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten und Elektro- oder Solar-Produkten:

      Der Rollladen kann mit innen liegenden VELUX Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination mit solarbetriebenen Innenrollos die Solarzellen die Batterie des Rollos nur eingeschränkt oder gar nicht aufladen.

      Der Rollladen kann nicht mit anderen außen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden.

      Der Rollladen ist ein eigenständiges Produkt auf einer io-homecontrol®-Betriebsplattform.

      Die Solarzelle ist im Rollladenkasten integriert.

      Hochleistungsbatterie, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh. Die Batterie ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer voll geladenen Batterie sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Der Rollladen wird mit einer Batterie geliefert, die vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer der Batterie: 10 Jahre.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSL-K
    • ProduktfamilieExternal Shutters for Sloped Roof Windows
    • ProduktgruppeRemote Operation Roller Shutters
    • TypTeilelement
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpenings and opening component products
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 13 11
    • OmniClassTitelWindow Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Kroatien
    Österreich
    Serbien
    Slowenien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit