Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight
The Walk-on Rooflight

    The Walk-on Rooflight

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie den Raum unter Ihrer Dachterrasse mit reizvollen Tageslichtdesigns bereichern möchten, dann ist unser begehbares Fenster genau das Richtige für Sie. Das begehbare Fenster wertet oben und unten auf und bietet Ihrer Dachterrasse oder Ihrem Innenraum ein einzigartiges Merkmal, indem es den Raum darunter mit viel schönem natürlichem Licht durchflutet. Wählen Sie die perfekte Form und Größe für Ihre lichtdurchflutete Vision und ergänzen Sie Ihr individuelles Design mit funktionalen Merkmalen wie einer Anti-Rutsch-Scheibe, die sicherstellt, dass es nicht gefährlich ist, auf dem Produkt zu laufen, wenn Ihre Dachterrasse nass ist.

    Egal, ob Sie das Licht vom darüber liegenden Stockwerk hereinlassen oder ein stilvolles Tageslichtdesign schaffen möchten, das Ihre Dachterrasse ergänzt, dieses begehbare Fenster macht alles mit.

    Hauptvorteile

    • Langlebige begehbare Verglasung für Dachterrassen und Innenböden
    • Vollständig maßgeschneiderte Größen, die zu Ihrem Raum und Stil passen, von 250 mm bis 2000 mm mit einer beeindruckenden max. 2 m 2 -Rand-zu-Rand-Ansicht des Himmels
    • Energieeffizienz von Uw 2,0 W/(m 2 K) nach EN 14351-1 und mit einem Ug-Wert von 1,3
    • Alle unsere Oberlichter sind standardmäßig mit einer laminierten Innenverglasung ausgestattet, für höchste Sicherheit im unwahrscheinlichen Fall eines Bruchs
    • Beinhaltet einen 150 mm oder 300 mm isolierten Aufsatzkranz aus Holz

    VELUX Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Dachfenster Laterne Dachverglasung


    Spezifikation
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250. 

      Size - Fully customisable flat roof range 

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm. 
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand -  unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)

      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated

      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values -  find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerufmw_skylight
    • ProduktfamilieVario by VELUX
    • ProduktgruppeThe Walk-on Rooflight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium frame roof window units
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Isle of Man
    Vereinigtes Königreich