Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Commercial Dynamic Dome Skylight (CMD_) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Google-Übersetzung,

    Eine Revolution bei gewerblichen Oberlichtern

    VELUX hat gerade den kommerziellen Oberlichtmarkt mit der Einführung des neuen VELUX Dynamic Dome revolutioniert, einem innovativen Produkt, das die strukturellen Anforderungen von Branchenprofis mit einem architektonisch fortschrittlichen Design in Einklang bringt.

    Die Vorteile von Dynamic Dome Oberlichtern

    Leichte Ernte

    Die Seitenwand des VELUX Dynamic Dome wurde so konstruiert, dass sie sich in Zeiten mit wenig Licht (morgens und abends) eng an die Sonneneinstrahlung anpasst, um mehr Sonnenlicht für den Innenbereich zu gewinnen. Der Dynamic Dome ist auch höher (30 Prozent der Gesamtbreite des Oberlichts), was ihn für eine erhöhte Lichtdurchlässigkeit optimiert. Darüber hinaus bietet unser innovatives Design mit klarer, glatter Außenkuppel über weißer, prismatischer Innenkuppel eine 100-prozentige Streuung und liefert gleichzeitig bis zu 20 Prozent mehr Licht als die Designs unserer Mitbewerber.

    Branchenführende Stärke

    Durch die Integration eines sich wiederholenden Musters aus Graten und Rippen, das auf der Geometrie eines Oktaeders basiert, bietet der VELUX Dynamic Dome kompromisslose Stärke in einem visuell beeindruckenden architektonischen Design. Unsere Verglasung ist auch aus feinstem thermoplastischem Material gefertigt, was sie zur branchenweit robustesten Kombination aus geringem Gewicht und hoher Festigkeit macht.

    Wettbewerbsfähige Marktpreise

    Um die Kosten zu senken, verwendet VELUX einen Herstellungsprozess für hohe Stückzahlen. Aufgrund der kompakten Verschachtelbarkeit des VELUX Dynamic Dome können wir auch mehr Oberlichter pro LKW-Ladung versenden (was zusätzliche Frachteinsparungen ermöglicht). Durch unsere Trockenverlegemethode entfallen auch die Kosten für Bordsteinband und Silikon.

    Unübertroffene architektonische Eleganz

    Ohne Frage kann kein anderes gewerbliches Oberlicht auf dem Markt mit dem einzigartigen Design und der architektonischen Eleganz des VELUX Dynamic Dome mithalten.

    Überlegenes Wassermanagement

    Im Gegensatz zu den meisten kommerziellen Oberlichtern, bei denen sich Kondenswasser in einer inneren Dachrinne ansammeln kann, verwendet der VELUX Dynamic Dome ein ausfallsicheres, proprietäres Dochtsystem, das Kondenswasser zur Außenseite des Oberlichts ableitet. Wir haben auch einen einteiligen Innenrahmen integriert, der eine überlegene Haltbarkeit (ohne Eckschweißnähte, die auslaufen können) und 50 Jahre Silikon schafft.

    Sicheres thermisches Siegel

    Der VELUX Dynamic Dome verfügt über ein verkapselndes Design, das eine undurchdringliche Wasserbarriere mit einem zu 100 Prozent thermisch getrennten Dachfensterrahmen bietet und dadurch die Innenflächen von Außentemperaturen isoliert. Dieses "warme Design" eliminiert praktisch Kondensation und bietet gleichzeitig eine sichere Wetterabdichtung zum Bordstein, um das Eindringen von Luft, Wasser und Insekten zu verhindern.

    Spezifikation
    • 2.1        MANUFACTURERS

      A.         Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelux-dynamic-dome
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSkylights
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003112
    • ETIM-NameSkylight
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 62 13
    • Format2014TitelDomed Unit Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 13 11
    • OmniClassTitelDomed Unit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit