Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees
14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    14" Self-flashed Pitched Sun Tunnel Skylight (TMC) for sloped roofs 14 - 60 degrees

    Google-Übersetzung,

    VELUX Gewerbliche Tageslichtsysteme wurden entwickelt, um eine schnelle und kostengünstige Tageslichtlösung für alle Räume bereitzustellen, in denen ein Blick nach draußen nicht erforderlich ist. Kommerzielle Systeme bestehen aus den folgenden drei unterschiedlichen Systemen: dem Dachlichteinfangsystem, dem Tunnellichtübertragungssystem und dem Diffusorsystem. Eine hochdurchlässige Kuppel fängt das Tageslicht ein, die einteiligen Abdeckbleche sorgen für Wasserdichtheit, der hochreflektierende, verspiegelte, starre Tunnel überträgt das Tageslicht effizient auf den Arbeitsbereich, und es stehen mehrere Diffusoroptionen zur Verfügung, um den Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden. Der starre Tunnel verläuft durch vorhandene Rahmenelemente, wodurch er schnell und einfach zu installieren ist. Innerhalb des Dachsystems gibt es drei verschiedene 14-Zoll-Blenden und drei verschiedene Diffusoroptionen. VELUX 14-Zoll-Sonnentunnel für gewerbliche Zwecke werden für die Verwendung bis zu 30 Fuß und 22-Zoll-Sonnentunnel für die Verwendung bis zu 40 Fuß empfohlen.

    • Das VELUX Pitched TMC Commercial 14" Sun Tunnel Oberlicht für gewerbliche Dachneigungen von 0–60 Grad (20:12) bietet eine nahtlos geneigte, wasserdichte Wanne, die die Öffnung des Tunnels gerade nach oben positioniert, wenn der Sun Tunnel auf einem 20-Grad-Winkel montiert wird geneigtes Dach. Das Pivot-Tunnel-System bietet 11 Grad Winkelbewegung in alle Richtungen. Das 14-Zoll-TMC verfügt über eine glatte, klare, hochdurchlässige Acryl- oder Polycarbonatkuppel, um Tageslicht einzufangen. Der TMC wird außerdem mit einem starren, hochreflektierenden 16-Zoll-Tunnelabschnitt und allen erforderlichen Montageteilen geliefert.
    • Das VELUX Curb Mount TCC Gewerbliche 14-Zoll-Sonnentunnel-Oberlicht für gewerbliche Dachneigungen von 0–60 Grad (20:12) bietet eine nahtlose, wasserdichte Bordsteinabdeckung, die die Öffnung des Tunnels senkrecht zur Dachoberfläche positioniert. Das Pivot-Tunnel-System bietet 11 Grad Winkelbewegung in alle Richtungen. Das 14-Zoll-TCC verfügt über eine glatte, klare, hochdurchlässige Acryl- oder Polycarbonatkuppel, um Tageslicht einzufangen. Der TCC wird außerdem mit einem starren, hochreflektierenden 16-Zoll-Tunnelabschnitt und allen erforderlichen Montageteilen geliefert. Blinken misst 21 "x 21"
    • Das VELUX Curb Mount TGC Gewerbliche 14-Zoll-Sonnentunnel-Oberlicht für gewerbliche Dachneigungen von 0–60 Grad (20:12) bietet einen nahtlosen, wasserdichten Pfannenanschluss, der die Öffnung des Tunnels senkrecht zur Dachoberfläche positioniert. Das Pivot-Tunnel-System bietet 11 Grad Winkelbewegung in alle Richtungen. Das 14-Zoll-TCC verfügt über eine glatte, klare, hochdurchlässige Acryl- oder Polycarbonatkuppel, um Tageslicht einzufangen. Der TCC wird außerdem mit einem starren, hochreflektierenden 16-Zoll-Tunnelabschnitt und allen erforderlichen Montageteilen geliefert. Blinken misst 29 "x 29"
    • Das VELUX Pitched TMR Residential 14" Sun Tunnel Oberlicht für Dachneigungen von 14–60 Grad (20:12) bietet eine nahtlos geneigte, wasserdichte Pfannenverkleidung, die die Öffnung des Tunnels gerade nach oben positioniert, wenn der Sun Tunnel auf einer Neigung von 20 Grad montiert wird Dach. Das Pivot-Tunnel-System bietet 11 Grad Winkelbewegung in alle Richtungen. Der 14-Zoll-TMR ist ein All-Inclusive-Kit, das die Dachkomponenten, Tunnelkomponenten und das mattierte Diffusorsystem für harte Decken umfasst.
    Spezifikation
    • 2.1 MANUFACTURERS

      A. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America LLC, Greenwood, SC 29648; www.VELUXusa.com; (800) 878-3589, specifications@veluxusa.com.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelux-skylight-tmc
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeSkylights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30.5
    • Breite (Inches)24.75
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 62 23
    • Format2014TitelTubular Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 13 21
    • OmniClassTitelTubular Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit