Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSky - Double Dome Skylight

EcoSky - Double Dome Skylight

Google-Übersetzung,

Wasco stellt seine revolutionäre neue EcoSky-Serie vor, eine grüne, blendfreie Einheit, die hochwertiges diffuses Licht mit einem SHGC von nur 0,34 und einem hohen VLT für eine maximal nutzbare LUX-Lieferung liefert (EcoSky3-Modell).

Unsere Acrylite® Satin Sky-Verglasung ist eine innovative Acrylplatte, die ein starker Sonnenreflektor ist, der den Sonnenwärmegewinn stark reduziert und somit ideal für heißes und kaltes Klima ist. Satin Sky ist schlagzähmodifiziert, infrarotblockierend, lichtstreuend und zu 100 % trübweiß.

Unsere Acrylite® Satin Sky-Verglasung ist ein starker Sonnenreflektor, der den Sonnenwärmegewinn stark reduziert und somit ideal für heißes und kaltes Klima ist. Satin Sky ist schlagzähmodifiziert, infrarotblockierend, lichtstreuend und zu 100 % trübweiß.

  • 100 % Dunst – großartige Lichtstreuung
  • Verwendet eine stoßmodifizierte äußere Kuppel aus weißem Acryl mit Infrarotblockern

Erhältlich in Bordsteinmontage (ECS) oder Deckmontage (ECA)



Bei Wasco Skylights sind wir bestrebt, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere kommerziellen und privaten Tageslichtlösungen helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Geschäft zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern verbessern auch die Ästhetik jedes Gebäudes und fügen Ihrem Zuhause ein atemberaubendes Designelement hinzu. Unsere Hausoberlichter sind in vielen Stilen erhältlich, die es unseren Kunden ermöglichen, leicht das richtige Oberlicht für ein Flach- oder Schrägdach zu finden. Einige der Merkmale, die in verschiedenen Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen angeboten werden, umfassen hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Entlüftungssysteme, Temperaturregelungen und Regensensoren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-ecosky
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeHorizon Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003112
  • ETIM-NameSkylight
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 62 13
  • Format2014TitelDomed Unit Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 11
  • OmniClassTitelDomed Unit Skylights

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA