Sentinel Fall Protection Unit Skylight

Sentinel Fall Protection Unit Skylight

Google-Übersetzung,

Wasco-Absturzschutzgeräte entsprechen den OSHA-Absturzschutzbestimmungen

  • Entwickelt, um einem Aufprall von 775 ft. lb. ohne den Einsatz von Metallgittern oder Sieben standzuhalten.
  • Erhältlich sowohl für die Bordsteinmontage als auch für die Deckmontage.
  • Ausgestattet mit schlagzäh modifizierten Acryl-Doppelkuppeln bis zu 80" x 80".

Sentinel-Absturzsicherungseinheiten für die Deckmontage:

  • Die Skydome-Einheit ist vollständig mit korrosionsbeständigen Schrauben und leistungsstarken Wetterdichtungen montiert
  • Schwerer extrudierter Aufsatzrahmen aus Vinyl mit koextrudierten Wetterdichtungen, integrierter Kondensationsrinne und Verriegelungssystem für die Innen- und Außenhaut des isolierten Aluminiumaufsatzrahmens
  • Bordsteinhöhen erhältlich in 4″, 9″ oder 12″
  • Optionale Kupferverkleidung erhältlich
  • Aluminium-Aufsatzrahmen und extrudierte Halterahmenkomponenten verfügen über heliarc-geschweißte Ecken für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Verglasung besteht aus thermogeformten, schlagzäh modifizierten Acryl-Doppelkuppeln
  • Auch mit mit Lumira Aerogel gefüllten mehrwandigen Polycarbonatplatten erhältlich



Bei Wasco Skylights ist es uns ein Anliegen, unseren Kunden energieeffiziente Oberlichter in einer Vielzahl von Farben und Stilen anzubieten. Unsere Tageslichtlösungen für Gewerbe und Privathaushalte helfen Ihnen, Energiekosten für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen zu sparen und gleichzeitig die Umgebung mit viel natürlichem Licht aufzuhellen. Unsere Produkte bieten nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern sollen auch die Ästhetik jedes Gebäudes verbessern und Ihrem Zuhause ein atemberaubendes Designelement verleihen. Unsere Dachfenster für Privathaushalte sind in vielen Ausführungen erhältlich, sodass unsere Kunden ganz einfach das richtige Dachfenster für ein Flach- oder Schrägdach finden können. Zu den Merkmalen verschiedener Pyramiden- und Kunststoffkuppel-Oberlichtkonstruktionen gehören hurrikanbeständiges Glas, motorisierte Lüftungssysteme, Temperaturregelung und Regensensoren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwasco-fall-protection-sentinal
  • ProduktfamilieSkylights
  • ProduktgruppeOSHA Fall Protection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA