Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    Google-Übersetzung,
    NIMBUS II MESSING BRAUSEMISCHER AUSGESETZTES CHROM 120MM
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerF3056
    • ProduktfamilieNIMBUS II MESSING
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)158
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.947
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Niederlande
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit